Nove velikosti ročnih koles KIPP iz aluminija – lahka, robustna, vsestranska
KIPP širi svojo ponudbo ročnih koles iz aluminija s koluti in naperami s praktičnimi velikostmi. Nove različice nudijo še več izbire za gradnjo strojev in naprav ter predelovalno industrijo – z jasnim poudarkom na udobju uporabe, stabilnosti in vzdržljivosti.
Aluminij navdušuje v vseh pogledih
Ročna kolesa združujejo majhno težo, korozijsko odporne površine (črno ali srebrno prašno prevlečene) in prijeten občutek – idealno za pogosto uporabo v industrijskih okoljih.
Dve izvedbi – zdaj v novih premerih
Kolutna ročna kolesa (K1520, K1521, K1522): zaprta oblika, ki ščiti pred umazanijo in poškodbami – novost pri premerih 140, 160 in 200 mm
Ročna kolesa z naperami (K1523, K1524, K1525): lahka, odprta zasnova – novost pri premerih 140 in 200 mm
Vse različice so po želji na voljo brez ročaja, z vrtljivo ali preklopno valjasto ročico– pa tudi s prilagoditveno luknjo ali utorom za pesto in prečno luknjo.